TownTune epäsymmetrinen, Lyre-varsi DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Keskileveä valonjako 10, Suojausluokka II, IP66, STD
BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin