TownTune epäsymmetrinen, Lyre-varsi DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALI-liitännän tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024207
Täysi tilauskoodi: 871869949766800