TownTune epäsymmetrinen DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Laaja valonjako 10, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm, säädettävä, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024205
Täysi tilauskoodi: 871869949764400