Suomi - Suomeksi

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrinen valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Hopea, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, LumiStep-himmennys 6 tuntia, 3360 lm, 39 W, 86 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen ruuviliitinkappale

Tilauskoodi: 910500991091
Täysi tilauskoodi: 871829191031200