Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 25 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka I, IP66, SRGU10

BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76

Uusi

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 76 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3360 lm, 25 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Keskileveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925868147
Täysi tilauskoodi: 871951419942200

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset