Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen City Comfort LED small, Urban road & street light, 29 W, 1244 lm, 3000 K, CRI80, Epäsymmetrinen, Suojausluokka II, IP66, STDE

BPS961 LED40/830 II DM32 9005 DDF12 10

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Biopohjainen polyeteeni, Musta, Ylläpitopalveut, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, 1244 lm, 29 W, 61 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuoja ja suojaus sähköstaattiselta purkaukselta kV, Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636926
Täysi tilauskoodi: 872016977944000