Philips CoreLine Fastset, vedenkestävä
Philips CoreLine FastSet waterproof IP44: helppo asennus, erinomainen valaistus
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Philips CoreLine FastSet on energiatehokas LED-valaisin, joka korvaa perinteiset IP44-luokan vedenkestävät sisävalaisimet. Loisteputkia vastaavien valovoimien ansiosta sinun ei tarvitse tehdä uusia valaistuslaskelmia jälkiasennusprojekteihin – kokonaisvaltaisella ratkaisulla voit vaihtaa saman valaisimen värilämpötilaa (CCT) ja valovoimaa tarpeidesi mukaan. Näiden IP44-luokan vedenkestävien LED-valojen asennus on nopeaa ja joustavaa, joko yksinkertaisella läpijohdotuksella tai kaapeliläpiviennillä valaisimen sivulta tai takaa. Tämä tarkoittaa, että vedenkestävät CoreLine FastSet IP44 -sisävalaisimet on helppo asentaa erillisenä valaisimena suoraan seinään tai kiinnikkeillä. Ne on myös helppo yhdistää muihin CoreLine FastSet -valaisimiin yhtenäisen valolinjan luomiseksi. Kuten Philipsiltä voi odottaa, turvallisuus on jokaisen CoreLine FastSet -valaisimen ominaispiirre. Sen lisäksi, että IP44- ja IK06-luokitukset suojaavat vahingossa tapahtuvilta iskuilta, myös valaisimen kannessa olevat turvatapit estävät sitä putoamasta. Interact Ready -vaihtoehdot ovat saatavilla älykkäille valaistussovelluksille. Vedenkestävät CoreLine FastSet IP44 -LED-valaisimet ovat täydellinen ratkaisu vilkkaille kulkuväylille, kuten pysäköintihallien, pesulatilojen ja porraskäytävien valaistukseen.
Edut
Jälkiasennettava energiatehokas LED-ratkaisu
Yksi kokonaisratkaisu: kaksi valovirtavaihtoehtoa (3 000 lm ja 6 000 lm) ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa (3 000 K ja 4 000 K) yhdessä valaisimessa
Ominaisuudet
Jopa 140 lm/W
Yhtä tehokas valovirta kuin 2 400–6 000 lm:n loistelampuissa