CoreLine Recessed, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19
RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC
Tuotteen kuvaus
600x600 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 84°, Mikroprismaoptiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, Liitosyksikkö, 3-napainen