Suomi - Suomeksi

Philips TrueFashion

Pienikokoinen valaisin, jonka laadusta ei ole tingitty

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tyhjennä

Valitettavasti tuloksia ei löytynyt haulle {name}

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

TrueFashion Gen 2 on LED-kohdevalaisimien tuoteperhe, joka on tarkoitettu muotimyymälöiden erityistarpeisiin. Näiden pienoisspottivalaisimien pelkistetty ja viimeistelty ulkoasu mukautuu myymälän sisustukseen. Tämän spottivalaisimen korkea valon laatu perustuu innovatiiviseen Philips Fashion Proof -optiikkaan (FPO). FPO-linssit poikkeavat tavallisista linsseistä sillä ne sisältävät mikro-optiikoita ja sferuliitti-elementtejä. Siten ne tarjoavat paljon suuremman keski-intensiteetin valokeilassa sekä eliminoivat hukkavaloa sekä sädekehän heijastumista. Tämä varmistaa voimakkaan korostuksen valaistuksen avulla, minkä asiakkaat jo tuntevatkin perinteisistä CDM- ja halogeenilampuista. FPO-linssit tekevät ostoskokemuksesta silmille miellyttävää ja vähentävät häikäisyä viisinkertaisesti verrattuna LED-kohdevalaisimeen ja vielä enemmän verrattuna LED-kohdevalaisimeen kollimaattorilinssillä. FPO-linssin rakenteen ansiosta huomio ei kiinnity pintojen pölyyn, jolloin yleinen mielikuva liikkeestä on siistimpi. Tämä tuoteportfolio on täysin valmis kansainvälistä sertifiointia varten, joten se on hyvä valinta myös toimintasi kansainvälistä laajentumista ajatellen. Lisäksi tarjoamme logistiikka- ja tukipalveluja kaikkialla maailmassa. Saat yhtenäisen brändikuvan maailmanlaajuisesti. TrueFashion Gen 2 parantaa värien visuaalisuutta ja liikkeesi myyntiä.

Edut

  • Paras valon laatu Philips Fashion Proof -optiikan ansiosta. Ei hukkavaloa tai häikäisyä vaan ihanteellinen valokeila ja täsmälliset kontrastit myymälän ulkoasun parantamiseksi ja kokoelman esittelemiseksi parhaassa valossa.

  • TrueFashion-pienoiskohdevalaisimien valikoima sointuu saumattomasti myymälän sisustukseen. Sen tyylikkäät yksityiskohdat luovat tilaan nykyaikaisen ilmeen, ja lisäksi pölyä näkyy vähemmän. Upotettu optiikka vähentää häikäisyä, joten huomio kiinnittyy myytäviin tuotteisiin.

Ominaisuudet

  • Laadukasta valoa Philips Fashion Proof -optiikalla, jonka voimakas valokeila, vähäinen häikäisy ja olematon hukkavalo soveltuvat erityisesti muotimyymälöiden valaistustarpeisiin.

  • Philips Fashion -LED-sävyt: PremiumWhite CRI 90 >50, 3000 K , 3 500 tai 4 000 K, PremiumColor ja Denim, CRI 90, Ra > 89 3000 K

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Vähittäismyymälät
  • Hotellit ja ravintolat
  • Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Valaisin tulee asentaa niin, ettei siihen ylety kurottamalla

  • Valaisimen asennus ja irrotus on jätettävä valtuutetulle sähköasentajalle, ja johdotuksen on noudatettava uusimpia IEE-sähköstandardeja tai kansallisia vaatimuksia.

Lataukset