4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 Lämmin valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, Kapea valokeila, Valkoinen
4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH
Tuotteen kuvaus
Trunking light panel, L1478 mm, Teräs, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 5200 lm, 32.5 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Kapea valokeila, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Liitosyksikkö, 5-napainen