Philips DRUM, Pendant track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102

Tuotteen kuvaus

Pendant track-mounted, D218 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ripustus, Kisko, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Keilakulma 90°, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 912500100330
Täysi tilauskoodi: 871869606836600

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset