Tuotteet
Tuote | Vertaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8929003067002 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8929003067202 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8929003067302 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA929003482202 | 11,9 | 2 500 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA929003482302 | 17,6 | 3 700 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA929003731802 | 11,9 | 2 500 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA929003731902 | 17,6 | 3 700 | 6500 | G13 ROT |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Sähkön hinnan noustessa ja EU:n kannustimien myötä monet yritykset pyrkivät tekemään vastuullisempia valaistusratkaisuja. Uusi Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 on todellinen läpimurto matkalla kohti vastuullisempaa valaistusta. Se korvaa suoraan perinteisen loisteputken tai vanhan LED-putken ja mahdollistaa merkittävät energiansäästöt heti alusta asti.
Edut
Tehokasta energiansäästöä: jopa 44 prosenttia energiatehokkaampi tavalliseen LED-valoputkeen verrattuna
Pitkä ja toimintavarma 100 000 tunnin käyttöikä
Ominaisuudet
Huipputehokas LED-valoputki on saanut erinomaisen A/B-energialuokituksen päivitetyn energiamerkintädirektiivin mukaisesti
Jopa 100 000 tunnin käyttöikä