Xitanium LED -liitäntälaitteet – SR (Sensor Ready)
Luotettava, tehokas ja älykäs LED-tekniikka äärimmäistä kestävyyttä vaativiin käyttökohteisiin
Tuotteet
Tuote | Vertaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt929002171906 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 75W 0.3-1.0A SNEMP 230V S240 sXt929002172006 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 150W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt929002172106 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 110W 0.2-1.0A SNEMP 230V C150 sXt929002859606 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 40W 0.2-1.0A SNEMP 230V C123 sXt929002952506 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 165W 0.2-1.0A SNEMP 230V C170 sXt929003389606 | - | - | - | - | - |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Tunnistinkytkennät sisältävät Philips Xtreme LED -liitäntälaitteiden Sensor Ready (SR) -versiot ovat ihanteellinen valinta ulkokäyttöön. Näissä kestävissä liitäntälaitteissa hyödynnetään SR-käyttöliittymää, ja niihin voidaan yhdistää älykkäitä valokennoja tai muita älykaupunkiratkaisujen hallintaan tarvittavia järjestelmiä, joita SR-sertifioidut kumppanimme valmistavat. Integroitu virtalähde, tarkka energiankulutuksen seuranta sekä laajennetut diagnostiikkatoiminnot sekä vähentävät erillisten komponenttien tarvetta että yksinkertaistavat rakennetta merkittävästi. Integraatio myös parantaa järjestelmän luotettavuutta. Uudella yleiskäyttöisellä SR-liitännällä varustetut liitäntälaitteet ovat tulevaisuudenkestävä ratkaisu, joka sopii esimerkiksi kunnallishallinnon viranomaisten vaiheittaisiin investointisuunnitelmiin.
Edut
Sensor Ready- ja D4i-yhteensopiva – ihanteellinen vaihtoehto kohteisiin, joissa tunnistimia on sijoitettu ulkotiloihin, sekä teollisuuden valaistusjärjestelmiin
Integroidut kaksoisvirtalähteet syöttävät virtaa antureille ja langattoman verkkoyhteyden radioille suoraan liitäntälaitteesta. Järjestelmä noudattaa avoimia standardeja ja sopii käytettäväksi kaikkien OEM-valmistajien laitteiden kanssa, mikä yksinkertaistaa antureiden syötteiden integrointia valaisimeen.
Ominaisuudet
DIIA-kohtaisesti sertifioidut valaisimen sisäiset D4i-vakiotoiminnot
Langaton SimpleSet-kokoonpanoliittymä