Xitanium LED -liitäntälaitteet – ohjelmoitavat
Luotettava ja suorituskykyinen LED-tekniikka käyttökohteisiin, joissa tarvitaan äärioloihin sopivaa kestävyyttä
Tuotteet
Tuote | Vertaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog GL sXt929000702202 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt929000702302 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt929000712703 | - | - | - | - | - |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Xitanium-valikoiman ohjelmoitavissa Xtreme LED -liitäntälaitteissa on yleismaailmallinen syöttöjännite (UL, ENEC) sekä erinomainen suorituskyky, suojaus ja mukautettavuus. Xtreme-tekniikan etuja ovat erinomainen kestävyys, suojaus ja pitkä käyttöikä. Ohjelmoitavat liitäntälaitteet voidaan määrittää DALI-protokollaa ja MultiOne-ohjelmistoa käyttämällä.
Edut
Pitkäikäinen ja erittäin hyvin kestävä, tehokkaasti energiaa säästävä ratkaisu, johon on saatavana useita himmennysvaihtoehtoja. Pienemmät huoltokustannukset.
Täysin ohjelmoitavat LED-liitäntälaitteet, jotka on suunniteltu verkkoon yhdistettäviin valaistusjärjestelmiin
Ominaisuudet
Ylijännitesuojaus (CM/DM)
Useita vaihtoehtoja ohjauskäyttöliittymälle: DALI, 1–10 V (Prog+:ssa myös AmpDim)