Xitanium LED -liitäntälaitteet – FP (Full Programmable, täysin ohjelmoitavissa)
Luotettava ja suorituskykyinen LED-tekniikka käyttökohteisiin, joissa tarvitaan äärioloihin sopivaa kestävyyttä
Tuotteet
Tuote | Vertaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt929002128306 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt929002128406 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt929002128606 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt929002128706 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt929002165006 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt929002165206 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C123 sXt929002165306 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt929002172306 | - | - | - | - | - |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Täysin ohjelmoitavat Xitanium LED -liitäntälaitteet on suunniteltu erityisesti varmistamaan erinomainen suorituskyky, luotettavuus ja kokoonpanon monipuolisuus. Valikoima sisältää sekä itsenäisiä että kauko-ohjattavia himmennysprotokollia, jotka parantavat LED-valaistuksella saatavaa energiansäästöä. Xtreme-tekniikka takaa maksimaalisen kestävyyden ja suojauksen yhdistettynä erittäin pitkään polttoikään. Nämä liitäntälaitteet ovat yksinkertaisesti paras valinta vaativiin käyttökohteisiin, kuten ulkotiloihin ja teollisuuden tarpeisiin. Näiden liitäntälaitteiden kokoonpanoja voidaan ohjata yleiskäyttöisillä DALI- tai SimpleSet-ratkaisuilla. Uusin teknologia takaa luotettavan, nopean ja helpon tavan muuttaa ja lukea asetuksia.
Edut
Pitkäikäinen ja erittäin kestävä, tehokkaasti energiaa säästävä ratkaisu, johon on saatavana useita himmennysvaihtoehtoja. Pienemmät huoltokustannukset.
Täysin ohjelmoitavat LED-liitäntälaitteet, jotka on suunniteltu verkkoon yhdistettäviin valaistusjärjestelmiin
Ominaisuudet
Ylijännitesuojaus (CM/DM)
Useita vaihtoehtoja ohjauskäyttöliittymälle: DALI, AmpDim, 1-vaiheinen ja 3-vaiheinen LineSwitch