Xitanium LED -liitäntälaitteet – CR (Connected Ready)
Luotettava ja suorituskykyinen tekniikka vaativaan käyttöön
Tuotteet
Tuote | Vertaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi CR 22W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt929003974706 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 40W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt929003974806 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 75W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt929003974906 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 110W 0.2-1.05A SDMP 230V C133 sXt929003975006 | - | - | - | - | - |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Philips LED Xtreme Connected Ready -liitäntälaitteet täyttävät kaikki D4i-sertifioinnin vaatimukset, mikä kattaa myös DALI-2-sertifioinnin. Sensoreilla voidaan muuttaa ulkovalaisimet älykkäiksi valaisimiksi, joita voidaan ohjata langattomasti. Lisäksi ne mahdollistavat valaisin-, energia- ja diagnostiikkatietojen tallentamisen ja raportoimisen standardoidussa muodossa.
Edut
Sopii erinomaisesti IoT-ratkaisuihin ja DALI-ulkokohteisiin (kantama enintään 15 metriä)
Luokkansa paras liitäntälaitetehokkuus mahdollistaa suuret energiansäästöt
Ominaisuudet
D4i- ja DALI-2-sertifioitu (DALI-osat 150, 250, 251, 252 ja 253)
Ulkoinen DALI, 800 V:n DALI-liitäntäsuojauksella