Tuotteet
Tuote | Vertaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
928004101029 | 40,5 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
928005901029 | 80 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
928006901029 | 100 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
928008401003 | 62 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Putkenmuotoinen pienpaine-elohopeakaasupurkauslamppuja
Edut
Paras sopivuus valolle herkistävillä aineilla
Suurin teho säteilytettyyn alueeseen
Ominaisuudet
Sisäpintä päällystetty valkoisella loisteaineella lyhytaaltoisen UV-säteilyn muuttamiseksi hyödylliseksi aktiiniseksi säteilyksi
Antaa säteilyä alueella 380 - 480 nm maksimin ollessa kohdassa 420 nm
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.