Philips PowerBalance gen2, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI≥90, Inalámbrico, Interact Ready, UGR19, U4

RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Sensor listo, controlador con sistema InterAct listo, Ranura de sensor actualizable con sensor SNS210, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Compatible para uso en oficina con haz de luz ancho, Reflector blanco, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Superficie emisora con protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones

Código de pedido: 910505103383
Código de pedido completo: 872016910048000

Descargas