Descripción general
Especificaciones
Descargas
Dónde comprar
Inicio
Productos
Sistemas de control de iluminación
Dynalite
Dynalite Relay Controllers
DMRC210
Volver a la gama
Vuelta a Pioneros de la Luz
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.
Dynalite Relay Controllers
Philips Dynalite DMRC210
Nuevo
Descripción del producto
Philips Dynalite DMRC210
Código de pedido:
913703050009
Código de pedido completo:
871016350688300
Especificaciones
Expandir todo
Mecánicos y de carcasa
Peso neto (pieza)
0,700 kg
Aprobación y aplicación
Marca CE
Sí
Conforme con EU RoHS
Sí
Comentarios
Descarga la hoja de datos de productos de iluminación para obtener más información y opciones de pedido
Rango de temperatura ambiente
0 °C a +50 °C
Datos de producto
Nombre de producto del pedido
DMRC210
Nombre completo del producto
DMRC210
Full EOC
871016350688300
Código de pedido
50688300
Código 12NC
913703050009
Cantidad por paquete
1
EAN/UPC - Producto/Caja
8710163506883
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior
1
Embalaje con código EAN/UPC
8710163506890
Diagramas de instalación
Dimension Drawing (without table) - DMRC210
descargar
Dimension Drawing (without table) - DMRC210
descargar
Descargas
Folletos
Folleto de producto
913703050009_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet
pdf 357.0 kB
Folletos
Instrucciones de instalación
DMRC210 Installation Instructions
pdf 1.2 MB
Imágenes
Product-Photographs-913703050009_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-913703050009_EU
Diversos activos