España - Español

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Reflector de alto brillo, IP20, ELP3h

DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P

Descripción del producto

downlight, D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 1900 lm, 13.3 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro

Código de pedido: 912500100546
Código de pedido completo: 871869979351700