Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, Reflector de alto brillo, Opal, IP20/54
DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P
Descripción del producto
downlight, D150 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 1000 lm, 8.2 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflector de alto brillo, Opal, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector pasante de 3 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Equipo -
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Montaje Empotrada
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años