España - Español

Philips Proyectores todo en uno Ledinaire, 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asimétrica, IP65

BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris tráfico B (RAL7043), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Driver integrado en placa de LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7000 lm, 7350 lm, 65 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asimétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 1,5 kV y el modo común de 1,5 kV, Cable de 2.0 m sin clavija, Latiguillos/cables

Código de pedido: 911401883386
Código de pedido completo: 872016973611599

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Light source engine type
LED system in flux
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401883386 es_ES pdf 556.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401883386_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401883386_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ldt 12.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 65W AWB pdf 1.1 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD PHILIPS BVP167 LED73 830 40 65 PSU 65W AWB 911401883386 pdf 654.3 kB