Philips CoreLine tempo grande, Floodlight, 209 W, 30000 lm, 4000 K, CRI70, Optiflux asimétrico, ángulo del eje de 52°, IP66
BVP130 LED300-4S/740 OFA52
Descripción del producto
Floodlight, Aluminio, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 30000 lm, 209 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Optiflux asimétrico, ángulo del eje de 52°, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED300 [LED module 30000 lm]
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años