PowerBalance gen2, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16

RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Compatible para uso en oficina con haz de luz ancho, Reflector blanco, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Superficie emisora con protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones

Código de pedido: 910505100250
Código de pedido completo: 871869996456600