PowerBalance gen2, 24 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16

RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC

Descripción del producto

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Compatible para uso en oficina con haz de luz ancho, Reflector blanco, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Superficie emisora con protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones

Código de pedido: 910505100241
Código de pedido completo: 871869996447400