Descripción general
Especificaciones
Descargas
Dónde comprar
Inicio
Productos
Controles de iluminación
Dynalite
Dispositivos de red Dynalite
DDTC001
Volver a la gama
Vuelta a Pioneros de la Luz
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
Dispositivos de red Dynalite
Philips Dynalite DDTC001
Nuevo
Descripción del producto
Philips Dynalite DDTC001
Código de pedido:
913703074009
Código de pedido completo:
871016350740800
Especificaciones
Expandir todo
Mecánica y carcasa
Peso neto (pieza)
0.105 kg
Aprobación y aplicación
Marca CE
Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE
Sí
Remarks
Descarga la hoja de datos del producto de iluminación para obtener más información y opciones de pedido
Rango de temperatura ambiente
0 a +50 °C
Información del producto
Nombre del producto del pedido
DDTC001
Nombre del producto completo
DDTC001
Full EOC
871016350740800
Código del pedido
913703074009
N.° de material (12NC)
913703074009
Numerador: cantidad por paquete
1
EAN/UPC: producto/caja
8710163507408
Numerador: paquetes por caja externa
1
EAN/UPC - Caja
8710163507415
Diagramas de instalación
Dimension Drawing (without table) - DDTC001
descargar
Descargas
Folletos
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913703074009 es_PA
pdf 332.3 kB
Folletos
Instrucciones de instalación
DDTC001 Installation Instructions
pdf 963.7 kB
Imágenes
Product-Photographs-913703074009_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-913703074009_EU
Diversos activos