Philips Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite
Soluciones de control de iluminación con consumo eficiente de energía, simples y a la vez sofisticadas
Productos
Producto | Comparar | |
---|---|---|
DMBC110913703030009 | ||
DDBC516FR913703031509 | ||
DBC905W913703040009 | ||
DDLEDC605GL913703061209 | ||
DDBC120-DALI913703685109 |
Información de la familia de productos
Descripción
La gama Dynalite de controladores de regulador de señal se ha diseñado para satisfacer las demandas futuras de los proyectos. Son capaces de transmitir todos los protocolos de controladores estándar del sector (1-10V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de posibilidades de instalación, tanto en riel DIN como en caja de pared, para permitir posibilidades de instalación flexibles. La gama de controladores de regulador de señal también admite una amplia gama de controladores con una variedad de números de circuito y tamaños para trabajar individualmente o como parte de un sistema, adaptándose a cualquier requisito de proyecto.
Ventajas
Se admiten múltiples protocolos
Opciones disponibles