LuxSpace, empotrado

Philips LuxSpace empotrado: alta eficacia, confort visual y un diseño elegante

Productos

Producto Comparar
147
4.400
4000
30
22

Información de la familia de productos

Descripción

Los clientes buscan optimizar todos sus recursos, y eso significa no solo sus costos de funcionamiento (energía, etc.), sino también los costos de usuario, donde ven un impacto mucho mayor en el retorno. Por lo tanto, LuxSpace está diseñado para proporcionar la combinación perfecta entre eficiencia, confort visual y diseño, sin comprometer el rendimiento de la iluminación (reproducción cromática y distribución de la luz). Ofrece una amplia variedad de opciones para crear el ambiente deseado para respaldar la comodidad del usuario, sin importar la aplicación. Para aplicaciones de oficina, LuxSpace respalda la salud y el bienestar al contar con productos y controles de iluminación dedicados Tunable White.

Ventajas

  • La mejor eficacia de su clase con hasta 160 lm/W

  • Crea una luz suave y natural, lo que asegura el confort visual

Características

  • Tamaños mini (DN560B/DN561B) y compacto (DN570B/DN571B) para empotrado

  • Versiones cuadradas empotradas (DN572B) y de montaje en superficie (DN570C) redondas en tamaño compacto

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Oficinas
  • Hospitales y centros de salud
  • Hotelería
  • Aeropuertos
  • Museos
  • Atrios