LuxSpace, empotrado, 30 W, D200 mm, 4400 lm, 4000 K, Reflector de alto brillo, Blanco, IP20
DN571B LED40S/840 PSU-E C WH
Descripción del producto
D200 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 4400 lm, 30 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤2, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector a presión y con sistema contra tirones