PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips Controles y accesorios ZXP399 DMX, 90 a 264 V, 50 to 60 Hz, IP20 | Protección para los dedos, Sí, Negro

Descripción del producto

Philips Controles y accesorios ZXP399 DMX, 90 a 264 V, 50 to 60 Hz, IP20 | Protección para los dedos, Sí, Negro

Código de pedido: 911401756622
Código de pedido completo: 871951494686600

Especificaciones

  • Voltaje de entrada
    90 a 264 V
  • Frecuencia de línea
    50 to 60 Hz

Descargas