Descripción general
Especificaciones
Descargas
Dónde comprar
Inicio
Productos
Controles de iluminación
Interact para edificios inteligentes
Sensores de montaje en techo Signify Interact
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Volver a la gama
Vuelta a Pioneros de la Luz
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
Sensores de montaje en techo Signify Interact
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Descripción del producto
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Código de pedido:
913701067003
Código de pedido completo:
872016926056600
Especificaciones
Expandir todo
Mecánica y carcasa
Peso neto (pieza)
0,106 kg
Aprobación y aplicación
Marca CE
Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE
Sí
Remarks
sensor alimentado por batería, no necesita entrada de alimentación de red
Rango de temperatura ambiente
-5 °C a 45 °C
Información del producto
Nombre del producto del pedido
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Nombre del producto completo
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Full EOC
872016926056600
Código del pedido
913701067003
N.° de material (12NC)
913701067003
Numerador: cantidad por paquete
1
EAN/UPC: producto/caja
8720169260566
Numerador: paquetes por caja externa
10
EAN/UPC - Caja
8720169260580
Diagramas de instalación
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
descargar
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
descargar
Descargas
Folletos
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913701067003 es_AR
pdf 37.2 kB
Folletos
Instrucciones de instalación
OCC010xA Sensor Installation Instructions
pdf 842.5 kB
Imágenes
Product-Photographs-913701067003_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-913701067003_EU
Diversos activos