Signify Sensores de montaje en techo Signify Interact
Iluminación fácil, eficaz e inteligente para todos.
Productos
| Producto | Comparar | |
|---|---|---|
LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH913701044013 | ||
OCC 0100A/02 BP Sensor WH913701067003 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH913701067103 |
3 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Mejora tu sistema de iluminación inteligente de manera sencilla con los sensores inalámbricos de techo Interact Ready. Colócalos donde los necesites para lograr una cobertura total. Con un solo sensor puedes controlar un grupo completo de luminarias y dispositivos conectados a Interact, o combinarlos con otros sensores Interact Ready para disfrutar de una flexibilidad de control insuperable. Además, con la aplicación de Interact, configurar y reconfigurar zonas es rápido y fácil, sin necesidad de cableado. ¿El resultado? Ahorro energético impresionante y flexibilidad de control excepcional.