Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 131 lm/W, EEL E, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel G13
- Nennlebensdauer 60.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus 200.000
- Beleuchtungstechnologie LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung Sphere