PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips MASTER, LED, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Produktbeschreibung

MASTER, LED, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 Stunde(n), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestellnummer: 929003482202
Vollständiger Bestellcode: 871951443166900

Spezifikationen

  • Sockel
    G13 Rotatable end-cap
  • Nennlebensdauer
    100.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    200.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere

Downloads