Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3000 | GX24q-2 | |||
- | - | 4000 | GX24q-2 | |||
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-348780200 | - | - | 3000 | GX24q-3 | ||
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-348782600 | - | - | 4000 | GX24q-3 | ||
- | - | 3000 | GX24q-3 | |||
- | - | 4000 | GX24q-3 | |||
- | - | 3000 | GX24q-4 | |||
- | - | 4000 | GX24q-4 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.
Vorteile
Durch die rotierenden Endkappen lässt sich das Licht genau dahin lenken, wo es benötigt wird
Hohe Energieeinsparung bis zu 65% im Vergleich zu herkömmlichen PL-T Kompaktleuchtstofflampen
Eigenschaften
Ausführung in 4-Pin mit Stecksockel GX24q für den Betrieb am EVG
Schnellste und einfachste Möglichkeit zur Nachrüstung vorhandener Leuchten auf die LED-Technologie
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter www.philips.at/Ledtube