Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED HPL, ED90, 220-240V, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Produktbeschreibung

CorePro, LED HPL, ED90, 220-240V, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Bestellnummer: 929003731302
Vollständiger Bestellcode: 872016926781700

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    25.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED HPL
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Familie

Produkt