Ledinaire Wandleuchte WL070V, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, Sensorgestütztes Dimmen, MDU2, IP65

WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH

Produktbeschreibung

D285 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor, 1700 lm, 19 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 52270199
Vollständiger Bestellcode: 871951452270199