CoreLine Wand- und Deckenleuchte, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI-regelbar, IP65, EL-DC
WL140V LED20S/830 PSED WH
Produktbeschreibung
D390 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Steckverbinder, 6-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung