Produkte
Produkt | Vergleichen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1.800 | 4000 | 15 | 26 | |||
120 | 3.600 | 4000 | 30 | 26 | |||
120 | 3.600 | 4000 | 30 | 26 | |||
120 | 5.600 | 4000 | 46 | 26 | |||
120 | 5.600 | 4000 | 46 | 26 | |||
120 | 2.500 | 4000 | 20 | 26 | |||
120 | 2.500 | 4000 | 20 | 26 | |||
120 | 3.400 | 4000 | 28 | 26 |
9 Artikel
von 2
Produkte pro Seite
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.
Vorteile
Das Gehäuse besteht aus einem kleinen versiegeltem wartungsfreien Kunststoffrohr.
Diffuses, komfortables Licht
Eigenschaften
Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
Robuste Feuchtraumleuchte