LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opal, IP66, IK08

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

Produktbeschreibung

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 36007299
Vollständiger Bestellcode: 871016336007299