Ledinaire Anbauleuchte, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC

Produktbeschreibung

1200x200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Acrylat und Polycarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 35039400
Vollständiger Bestellcode: 871016335039400