Česká republika - Čeština

Zelená změna

Čas přejít na LED je nyní

 

Přechod na LED a propojené LED osvětlení je jedním z nejrychlejších, nejefektivnějších a často přehlížených způsobů, jak dosáhnout pokroku v plnění cílů udržitelnosti.

Je to obrovská příležitost. Kdyby společnosti a města po celém světě přešly na LED osvětlení, snížilo by se celosvětově množství emisí CO2 o 420 milionů tun a ušetřilo by se 870 TWh energie - což by stačilo na napájení 380 milionů domácností po dobu jednoho roku.

V mnoha regionech světa je dostupné financování, dotace a příspěvky, které mohou využít obce, soukromé společnosti a občané, kteří chtějí snížit svou energetickou a uhlíkovou stopu. Společnost Signify vytvořila program Zelená změna, aby pomohla organizacím a jednotlivcům využít těchto iniciativ.

 

Kontaktujte nás

Přechodem všech konvenčních světelných bodů ve světě na propojené LED by se dalo ročně ušetřit:

420 milionů tun


emisí CO2e

870 TWh

 
spotřeby elektrické energie

120 miliard EUR


v nákladech na elektřinu
cs_CZ

Spočítejte si, jak můžete ušetřit díky programu Zelená změna

Začněte tím, že si vyberete vaši oblast zájmu

Na základě znalosti oblasti vašeho zájmu můžeme lépe provést odhad vhodného světelného řešení.

Obce
Byznys
Rezidenční
1 2 3 4

Vyberte si oblast použití

Výběrem oblasti použití můžeme lépe odhadnout, jaký druh osvětlení můžete potřebovat.

Řekněte nám o svém aktuálním osvětlení, které má být vyměněno

Údaje jsme předvyplnili na základě celostátních referenčních hodnot, ale doporučujeme vám, abyste je přizpůsobili svým vlastním podmínkám

Jednotek

Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

Vyplňte požadované informace

Hodin

Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

Vyplňte požadované informace

Wattů

Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

Vyplňte požadované informace

/kWh

Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

Vyplňte požadované informace

kgCO2/kWh

Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

Vyplňte požadované informace

Zde se dozvíte, kolik můžete ušetřit přechodem na efektivní systém osvětlení

Přečtěte si více o předpokladech, které jsme použili pro výpočet tohoto odhadu.

ušetřeno

Nová spotřeba je namísto

ušetřeno

Nové náklady jsou namísto

ušetřeno

Nové emise jsou namísto

Propojené osvětlení

Když je vybráno "Ano", odhad bere v úvahu úspory generované připojeným osvětlovacím řešením, což je systém využívající technologii Internetu věcí (IoT) k připojení LED osvětlovacích zařízení k síti: světla mohou být dálkově ovládána, monitorována a optimalizována prostřednictvím řídicího systému. Připojená osvětlovací řešení jsou navržena tak, aby poskytovala řadu výhod, jako jsou úspory energie, zlepšený uživatelský zážitek a zvýšená bezpečnost a zabezpečení.

Jinak, když je vybráno "Ne", odhad bere v úvahu úspory generované standardním LED osvětlovacím řešením.

Obraťte se na naše odborníky a získejte podrobnější plán šitý na míru vašim potřebám

Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

Více informací
www.signify.com
QR code

Zpráva o odhadu úspor | Sep 13 2026

Zde se dozvíte, kolik můžete ušetřit přechodem na efektivní systém osvětlení

Přechod na LED osvětlení a propojené osvětlovací technologie nabízí městům, podnikům i jednotlivcům jednu z nejrychlejších cest k dosažení větší udržitelnosti. Společnost Signify spustila program Zelená Změna, aby pomohla zájemcům začít se změnou.

Disclaimer

Informace obsažené v tomto odhadu jsou pouze ilustrativní a hodnoty vyplývající z výpočtu kalkulačky jsou pouze přibližné. Odhad vychází z poskytnutých údajů a také z některých uvedených předpokladů. Společnost Signify vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila aktuálnost a přesnost údajů, nicméně vzhledem k informativnímu charakteru výpočtů se společnost Signify v rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká odpovědnosti za výsledky uvedené v této zprávě, pokud jde o jejich přesnost a přiměřenost. Společnost Signify si vyhrazuje, že hodnoty, z nichž výpočty vycházejí, mohou být nepřesné v důsledku úprav výrobků a mohou také záviset na podmínkách, v nichž jsou výrobky používány, nebo na jiných vnějších faktorech, které mohou ovlivnit jejich výkonnost.

Roční odhad úspor

Nová spotřeba je namísto

Nové náklady jsou namísto

Nové emise jsou namísto

Porovnejte to s

Tento odhad je založen na poskytnutých vstupních údajích:

Oblast zájmu

Oblast použití

Pracovní hodiny (hodiny)

Průměrný výkon (Watty)

Propojené osvětlení

Výběr země

Počet konvenčních světel (ks)

Náklady na elektřinu ( /kWh)

Intenzita uhlíku (kgCO2/kWh)

Jak vám pomůžeme v dosažení Zelené změny

Konzultace

1. Konzultace


Pomůžeme vám zorientovat se v tom, jak může LED a propojené osvětlení podpořit vaše cíle v oblasti udržitelnosti.
Plán

2. Plán


Spolupracujeme s vámi při specifikaci vhodných osvětlovacích produktů, systémů a služeb
Podpora

3. Podpora


 Poradíme vám, jaké jsou možnosti financování a získání dotací pro váš projekt osvětlení
Instalace

4. Instalace


Pomůžeme vám s nastavením vašeho světelného řešení a měřením jeho dopadu na udržitelnost

Stručný přehled


Přechod na LED a propojené LED osvětlení je jedním z nejrychlejších, nejefektivnějších a nejčastěji přehlížených způsobů, jak dosáhnout pokroku při plnění cílů udržitelnosti. Přečtěte si více o programu Zelená změna a o tom, jak vám může společnost Signify pomoci.

 

Stáhnout infografiku

Jak se díky programu Zelená změna může vaše město stát lídrem v oblasti udržitelnosti

 

V běžném městě představuje osvětlení až 40 % celkové spotřeby elektrické energie.


Přechod na LED osvětlení, propojené LED osvětlení a solární osvětlení podél silnic, ve veřejných prostorech a na obecních úřadech a v městských budovách je jedním z nejrychlejších způsobů, jak snížit spotřebu elektřiny, náklady a emise uhlíku. Vaše město se stane lídrem v oblasti udržitelnosti.

 

Zelená změna pro města

Jak může program Zelená změna pomoci vaší firmě dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti

 
30 % společností kótovaných na burze má ve svých plánech zahrnuta výkonnostní opatření související s udržitelností.

Jako světový lídr v oblasti osvětlení má společnost Signify bezkonkurenční odborné znalosti a nabídku profesionálních produktů, systémů a služeb, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti.
 

Nová směrnice EPBD: Jak se připravit už dnes

 

Evropská směrnice EPBD přináší nové požadavky na energetickou náročnost budov a urychluje přechod k úsporným, inteligentním a udržitelným řešením.
 

Moderní osvětlení hraje v naplnění cílů EPBD klíčovou roli – od snižování spotřeby energie a emisí CO₂ až po využití chytrého řízení a dat.
 

Signify pomáhá vlastníkům a provozovatelům budov splnit regulatorní požadavky a zároveň zvyšovat komfort, bezpečnost i dlouhodobou hodnotu budov.

 

Přehled požadavků, praktické tipy a jak vám může Signify pomoci

 

Přečíst základní informace o EPBD

Podívejte se, co pro vás může Signify udělat

  • Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

    Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

    Zjistěte, jak propojené LED osvětlení transformuje města v zájmu udržitelnosti. Skutečné úspěšné příběhy z Chicaga, San Sebastianu a Velkého Irbidu.

  • Revidovaná EPBD a energetická účinnost

    Revidovaná EPBD a energetická účinnost

    Směrnice EPBD je hlavní politickou iniciativou EU pro zlepšení energetické náročnosti a snížení emisí skleníkových plynů z budov.

  • Strategie udržitelnosti pro průmysl

    Strategie udržitelnosti pro průmysl

    Strategie udržitelnosti mění průmysl. Zjistěte, jak technologie propojeného osvětlení zvyšuje účinnost a snižuje emise, čímž firmy získávají značnou konkurenční výhodu.

Zapojte se do programu Zelená změna ještě dnes

Odhady Signify jsou založeny na řadě zdrojů, referencí a datových bodů.
Další informace o našem modelu výpočtu a reference
Další podrobnosti o závazcích a výsledcích společnosti Signify naleznete v naší výroční zprávě a dodatcích o udržitelnosti