GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 108978 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymetrický, IP66

BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU

Popis výrobku

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 108978 lm, 736 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 80202500
Úplný objednací kód: 872016980202500