GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 140661 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymetrický, IP66
BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU
Popis výrobku
Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 140661 lm, 1000 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka