SunStay Pro, 22.9 W, 3636 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, SRGU10

VGP725 LED40-4S/730 HY DM10 DGR 76P 12A

Popis výrobku

Hliník, Šedá, Vršek sloupu pro průměr 60 až 76 mm, 3636 lm, 22.9 W, 186 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 05321200
Úplný objednací kód: 872016905321200