Philips LumiStreet gen2., Road & street light, 44 W, 6864 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66
BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 48 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 6864 lm, 44 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 10 m bez konektoru, 2 pětipólové zasunovací konektory
Specifikace
- Kód řady svítidel LED80 [LED module 8000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle