Česká republika - Čeština

Philips Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66

BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Dvoupólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 912300024529
Úplný objednací kód: 871869989202900

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED50 [LED module 5000 lm]