Česká republika - Čeština

Philips Copenhagen City LED gen2 malá, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis, široký rozptyl, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10

Popis výrobku

Urban road & street light, Polyetylén, Bílá, Pro výložník o průměru 48 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok, 3804 lm, 31.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, široký rozptyl, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Kabel 10 m bez konektoru

Kód objendávky: 919008634898
Úplný objednací kód: 871951413043200