Česká republika - Čeština

Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 53 W, 5400 lm, 3000 K, CRI80, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66

BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj, regulační, 5400 lm, 53 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 0,2 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 912300024689
Úplný objednací kód: 871951420197200

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
Řada

Produkt