Philips CorePro LEDcapsule MV

LED světelný zdroj pro náhradu halogenové kapsle na síťové napětí

informace o řadě výrobků

Popis

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Výhody

  • Bílé světlo

  • Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovým zdrojem

Vlastnosti

  • Snadná výměna a instalace

  • Doba životnosti 15 000 hodin

Použití

  • Hotely, muzea, obchody
  • Umývárny, recepce, expozice, výkladní skříně

Stahování